Surge protection device - TT-UK5/ 12AC - 2794741

Modular terminal block with surge voltage fine protection between clamping connector and DIN rail, nominal voltage: 12 V AC, for mounting on NS 32 or NS 35/7.5, terminal width: 6.2 mm, terminal height: 47 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2794741
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain CL2228 -
Luettelosivu Sivu 105 (TT_2009)
GTIN 4017918072919
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 11,150 GRM
Tullitariffinumero 85363030
Alkuperämaa GR (Kreikka)