Surge protection device - TT-UK5/ 48DC - 2794709

Modular terminal block with surge voltage fine protection between clamping connector and DIN rail, nominal voltage: 48 V DC, for mounting on NS 32 or NS 35/7.5, terminal width: 6.2 mm, terminal height: 47 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Can be used in the signal circuits of electronic controllers
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2794709
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain CL2228 -
Luettelosivu Sivu 98 (C_6_2013)
GTIN 4017918072889
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1,150 GRM
Tullitariffinumero 85363030
Alkuperämaa GR (Kreikka)