Surge protection device - TT-UK5/ 24DC - 2794699

Modular terminal block with surge voltage fine protection between clamping connector and DIN rail, nominal voltage: 24 V DC, for mounting on NS 32 or NS 35/7.5, terminal width: 6.2 mm, terminal height: 47 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • Can be used in the signal circuits of electronic controllers
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2794699
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain CL2228 -
Luettelosivu Sivu 98 (C_6_2013)
GTIN 4017918072872
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 10,650 GRM
Tullitariffinumero 85363030
Alkuperämaa GR (Kreikka)