Surge protection device - TT-UK5/ 5DC - 2794673

The figure shows version TT-UK5- 24 DC

Modular terminal block with surge voltage fine protection between clamping connector and DIN rail, nominal voltage: 5 V DC, for mounting on NS 32 or NS 35/7.5, terminal width: 6.2 mm, terminal height: 47 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2794673
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain CL2228 -
Luettelosivu Sivu 72 (TT_2005)
GTIN 4017918072858
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 11,120 GRM
Tullitariffinumero 85363030
Alkuperämaa GR (Kreikka)