Surge protection plug - UFBK 2/2-110AC-ST - 2793386

Ei kuvaa käytettävissä

Protective plug for base element UFBK 2/2, with protection for two conductors in single-ended signal circuits, color: Black

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Tuotteen kuvaus

Surge voltage protective plugs for 2 conductors of signal circuits with common reference potential. The function of the protective device can be checked with a separate testing device and the result can be documented via a printer.

Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2793386
Pakkausyksikkö 1
GTIN 4017918072780
Tullitariffinumero 85363010