UFBK 2-PE-110AC-ST - 2792345

Ei kuvaa käytettävissä

Protective plug for base element UFBK 2-PE-110 AC, protection for conductor pairs in floating circuits, nominal voltage: 110 V AC, color: Black

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Tuotteen kuvaus

Two conductor protective plug in floating signal circuits. The function of the protective device can be checked with a separate testing device and the result can be documented via a printer.

Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2792345
Pakkausyksikkö 1
GTIN 4017918072667
Tullitariffinumero 85363010