Electronic housing - UEGM 40/2-FS/FS - 2792099

The figure shows version UEGM 40/1-FS/FS

Electronic housing, 40 mm wide, fully equipped with 12 slip-on connections per side for two printed circuit boards

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Cost-effective series production, since the base element and the assembled PCB are soldered by machine
  • Efficient assembly thanks to overlapping housing parts
  • Can be snapped onto standard NS 35/7,5 and NS 35/15 DIN rails
  • Complex electronic circuits can be integrated, with up to 24 connections on two levels

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2792099
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain ACHCCB -
Vähimmäistilausmäärä 10 pcs
Luettelosivu Sivu 725 (C_1_2013)
GTIN 4017918072568
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 67,500 GRM
Tullitariffinumero 85369010