Electronic housing - UEGM 22,5-FS/FS - 2792073

Electronic housing, for PCB insertion, fully equipped with 3 screw or 6 tab connections per side

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Cost-effective series production, since the base element and the assembled PCB are soldered by machine
  • Complex electronic circuits can be integrated, with up to 24 connections on two levels
  • Can be snapped onto standard NS 35/7,5 and NS 35/15 DIN rails
  • Efficient assembly thanks to overlapping housing parts

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2792073
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain ACHCCB -
Vähimmäistilausmäärä 10 pcs
Luettelosivu Sivu 725 (C_1_2013)
GTIN 4017918072544
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 48,060 GRM
Tullitariffinumero 85369010