Component terminal block - UKK 5-LA 24 RD/U-O - 2791320

Component terminal block, nom. voltage: 500 V, nominal current: 32 A, connection method: Screw connection, cross section: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, length: 56 mm, width: 6.2 mm, color: gray, mounting: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, nom. voltage: 500 V

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Available in three voltage levels up to 250 V

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2791320
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain BE1274 -
Luettelosivu Sivu 493 (C_1_2017)
GTIN 4017918072452
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 15,020 GRM
Tullitariffinumero 85369010
Alkuperämaa PL (Puola)