Component terminal block - UKK 5-2DIO/O-UR/UL-UR - 2791197

Component terminal block, with integrated diode, nom. voltage: 500 V, nominal current: 32 A, connection method: Screw connection, number of connections: 4, cross section:0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, width: 6.2 mm, color: gray, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2791197
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain BE1272 -
GTIN 4017918274450
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 15,500 GRM
Tullitariffinumero 85369010