Component terminal block - UKK 5-2DIO/O-UL/UR-UL - 2791113

Component terminal block, with integrated diode, connection method: Screw connection, cross section: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, width: 6.2 mm, color: gray, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Double-level diode terminal blocks with various forms of wiring are available for a wide range of applications

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2791113
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain BE1272 -
Luettelosivu Sivu 492 (C_1_2017)
GTIN 4017918072438
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 16,000 GRM
Tullitariffinumero 85369010
Alkuperämaa PL (Puola)