Electronic housing - UEG 30/2-FS/FS - 2790279

Electronic housing, for two PCBs, fully equipped with 8 screw or tab connections per side

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Universal P1-UEG... PCBs are available for laboratory samples and small series
  • Cost-effective series production, since the base element and the assembled PCB are soldered by machine
  • Efficient assembly thanks to overlapping housing parts
  • Up to 16 connections on two levels
  • Can be snapped onto standard NS 35/7,5 and NS 35/15 DIN rails
  • Installation of one or two PCBs in the housing

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2790279
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain ACHCCA -
Vähimmäistilausmäärä 10 pcs
Luettelosivu Sivu 723 (C_1_2013)
GTIN 4017918072339
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 59,010 GRM
Tullitariffinumero 85369010
Alkuperämaa DE (Saksa)