Type 3 surge protection device - SOCKETTRAB A/S- 80-OG - 2788595

Ei kuvaa käytettävissä

Protective contact socket with integrated surge protection for use in concealed systems, incl. outlet cover 80 mm orange/brown. Thermally monitored protective circuit between L and N. With signal lamps to display the mains voltage and operability. Additional surge arresters between N and PE.

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2788595
Pakkausyksikkö 1
GTIN 4017918071684
Tullitariffinumero 85363010