Surge protection device - TT-URTK/S-220AC - 2788320

The figure shows version TT-URTK-S 24 DC

Disconnect terminal block with surge voltage fine protection, nominal voltage: 220 V AC, for mounting on NS 32 or NS 35/7.5, closed housing, terminal width: 8.2 mm, terminal height: 51.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2788320
Pakkausyksikkö 1
GTIN 4017918197681
Tullitariffinumero 85363030