Surge protection device - TT-UKK5-D-F/60AC - 2788207

Double-level modular terminal block with gas-filled surge arrester as coarse protection between both levels, nominal voltage: 60 V AC, for mounting on NS 32 or NS 35/7.5, closed housing, terminal width: 6.2 mm, terminal height: 68 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2788207
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain CL2228 -
Luettelosivu Sivu 89 (TT_2007)
GTIN 4017918071424
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 24,240 GRM
Tullitariffinumero 85363010
Alkuperämaa GR (Kreikka)