Surge protection device - TT-UKK5-D/ 24DC - 2788090

Double-level modular terminal block with suppressor diode as surge protection between both levels, nominal voltage: 24 V DC, for mounting on NS 32 or NS 35/7.5, closed housing, terminal width: 6.2 mm, terminal height: 68 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2788090
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain CL2228 -
Luettelosivu Sivu 109 (TT_2009)
GTIN 4017918071332
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 24,513 GRM
Tullitariffinumero 85363010
Alkuperämaa GR (Kreikka)