Surge protection device - TT-UKK5-M/220AC - 2788061

Ei kuvaa käytettävissä

Double-level modular terminal block with surge voltage fine protection between both levels, disconnect knife in the upper level, nominal voltage: 220 V AC, for mounting on NS 32 or NS 35/7.5, closed housing, terminal width: 6.2 mm, terminal height: 68 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2788061
Pakkausyksikkö 1
GTIN 4017918118914
Tullitariffinumero 85363010