UAK 2/2-F 48AC-ST - 2783228

Protective plug UAK with surge protection for two signal wires, gas-filled surge voltage arresters, nominal voltage: 48 V AC

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Tuotteen kuvaus

Pluggable coarse surge protection. The function of the protective device can be checked with a separate testing device and the result can be documented via a printer.

Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2783228
Pakkausyksikkö 1
GTIN 4017918069827
Tullitariffinumero 85363010