Surge protection base element - UFBK 2-PE/L- 24DC-BE/SO14 - 2783118

Ei kuvaa käytettävissä

Base element for protective plug UFBK 2-PE/LS- 24 DC/SO 14, with universal foot for mounting on NS 32 or NS 35/7.5, housing width: 17.5 mm, nominal voltage: 24 V DC

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2783118
Pakkausyksikkö 1
GTIN 4017918119058
Tullitariffinumero 85363010