Surge protection device - C-UFB-24DC/E - 2782313

Attachment plug with surge voltage coarse and fine protection, for coaxial signal interfaces with floating shield, signal voltage 24 V. Connection: BNC socket/plug

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Ground connection via separately led cable
  • For insertion in the cable
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2782313
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain CL3313 -
Luettelosivu Sivu 201 (C_4_2019)
GTIN 4017918069452
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 0,990 GRM
Tullitariffinumero 85363010
Alkuperämaa DE (Saksa)