Surge protection plug - UFBK 2-PE- 5DC-HF-ST - 2781259

Ei kuvaa käytettävissä

Protective plug UFBK 2/2, for base element UFBK 2-PE...HF, two conductor protection in floating signal circuits

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Tuotteen kuvaus

Two conductor protective plug in floating signal circuits with high transmission frequencies. The function of the protective device can be checked with a separate testing device and the result can be documented via a printer.

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2781259
Pakkausyksikkö 1
GTIN 4017918068882
Tullitariffinumero 85363010