Component terminal block - UDK 4-ULA 24 GN/O-U - 2775359

The figure shows version UDK 4-ULA 230

Component terminal block, with green light indicator, nom. voltage: 500 V, nominal current: 32 A, connection method: Screw connection, cross section: 0.2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, length: 63.5 mm, width: 6.2 mm, color: gray, mounting: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, nom. voltage: 500 V

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2775359
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain BE1274 -
GTIN 4017918273873
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 13,648 GRM
Tullitariffinumero 85369010

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut

Ajankohtaista tietoa

Tilaa maksuton uutiskirjeemme, niin pysyt ajan tasalla.