Feed-through terminal block - UDK 4-DIO-Z 2,7V/L-R/P-P - 2775281

Single-level terminal block with two-sided double connection and built-in diode, cross section: 0.2 - 2.5 mm², AWG: 30 - 10, width: 6.2 mm, color: gray

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Two connection points on each side to accommodate several conductors
  • Double bridge shaft enables individual potential distribution and supply

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2775281
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain BE1272 -
GTIN 4017918251802
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 15,280 GRM
Tullitariffinumero 85369010