Knife disconnect terminal block - UDK 4-MTK-P/P BU - 2775223

Knife disconnect terminal block, With test socket screws for insertion of test plugs, nom. voltage: 630 V, nominal current: 16 A, connection method: Screw connection, cross section: 0.2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, length: 63.5 mm, width: 6.2 mm, color: blue, mounting: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Closed housing of double-level terminal blocks
  • Space-saving design just 6.2 mm wide
  • User-friendly disconnect knife operation

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2775223
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain BE1231 -
Luettelosivu Sivu 514 (C_1_2019)
GTIN 4017918068523
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 16,490 GRM
Tullitariffinumero 85369010
Alkuperämaa PL (Puola)