Knife disconnect terminal block - UDK 4-MTK-P/P SO - 2775211

Knife disconnect terminal block, with closed clamping space and test socket screws for accommodating test plugs, nom. voltage: 630 V, nominal current: 16 A, connection method: Screw connection, cross section: 0.2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, length: 63.5 mm, width: 6.2 mm, color: gray, mounting: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, nom. voltage: 630 V

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • Closed housing of double-level terminal blocks
  • Space-saving design just 6.2 mm wide
  • User-friendly disconnect knife operation

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2775211
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain BE1231 -
Vähimmäistilausmäärä 1000 pcs
GTIN 4055626075532
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 16,490 GRM
Tullitariffinumero 85369010