Component terminal block - UDK 4-ULA 230 - 2775058

Component terminal block, nom. voltage: 500 V, nominal current: 32 A, connection method: Screw connection, cross section: 0.2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, length: 63.5 mm, width: 6.2 mm, color: gray, mounting: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2775058
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain BE1274 -
Luettelosivu Sivu 495 (C_1_2017)
GTIN 4017918068400
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 13,760 GRM
Tullitariffinumero 85369010
Alkuperämaa DE (Saksa)