Component terminal block - UDK 4-ULA 48 RD/O-U - 2775032

The figure shows version UDK 4-ULA 230

Component terminal block, nom. voltage: 500 V, nominal current: 32 A, connection method: Screw connection, cross section: 0.2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, length: 63.5 mm, width: 6.2 mm, color: gray, mounting: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, nom. voltage: 500 V

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2775032
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain BE1274 -
Luettelosivu Sivu 495 (C_1_2017)
GTIN 4017918068387
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 13,913 GRM
Tullitariffinumero 85369010
Alkuperämaa DE (Saksa)

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut

Ajankohtaista tietoa

Tilaa maksuton uutiskirjeemme, niin pysyt ajan tasalla.