Distributed I/O device - RL PN 24-2 DIO 16/8 2TX SF - 2773678

Digital I/O device for PROFINET; 100Base-TX, SNMPv2, TFTP, LLDP, PDev, eight inputs (24 V DC), eight configurable inputs or outputs (24 V DC, max. 0.5 A), VARIOSUB push/pull connection method, rugged metal housing, degree of protection IP67

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2773678
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DNI523 -
GTIN 4046356468893
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1 222,222 GRM
Tullitariffinumero 85176200