Distributed I/O device - RL PN 24-2 DI 16 2TX - 2773665

Digital input device for PROFINET, 100Base-TX, fast startup, supported protocols: SNMPv2, TFTP, LLDP and
PDev for topology detection, 16 inputs (24 V DC), VARIOSUB push/pull connection method, rugged metal housing, degree of protection IP67

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Rugged metal housing
  • Comprehensive diagnostic functions
  • Push/pull connector for supply voltage
  • M12 connector for I/O devices
  • Push/pull connector for PROFINET, either with fiber optic or twisted pair
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2773665
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DNI523 -
Luettelosivu Sivu 237 (C_6_2017)
GTIN 4046356435987
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1 180,000 GRM
Tullitariffinumero 85176200