Distributed I/O device - ASI IO ME DIO 4/4 AB - 2773542

Digital input/output module, according to specification 3.0, degree of protection IP20, 4 digital inputs, 24 V DC, 4 digital outputs, 24 V DC, COMBICON plugs included

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • 12.5 mm design width
  • Optimized for DIN rail mounting
  • COMBICON connection technology for AS-Interface
  • COMBICON connection technology for the I/Os
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2773542
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRI634 -
Luettelosivu Sivu 263 (C_8_2015)
GTIN 4046356295284
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 150,000 GRM
Tullitariffinumero 85437090

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut

Ajankohtaista tietoa

Tilaa maksuton uutiskirjeemme, niin pysyt ajan tasalla.