Distributed I/O device - RL PN 24-2 DIO 8/8 2SCRJ - 2773513

Digital I/O device for PROFINET; fiber optic connections to SC-RJ standard, 2-port switch, 100Base-FX, fast startup, SNMPv2, TFTP, LLDP, PDev, eight inputs and outputs (24 V DC, max. 0.5 A), push/pull connection method, rugged metal housing, degree of protection IP67

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Rugged metal housing
  • Comprehensive diagnostic functions
  • M12 connector for I/O devices
  • Push/pull connector for PROFINET, either with fiber optic or twisted pair
  • Push/pull connector for supply voltage
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2773513
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRI523 -
Luettelosivu Sivu 237 (C_6_2017)
GTIN 4046356283342
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1 195,500 GRM
Tullitariffinumero 85389091