Distributed I/O device - RL PN 24-1 DIO 16/8 2TX - 2773500

Digital I/O device for PROFINET; 100Base-TX, SNMPv2, TFTP, LLDP, PDev, eight inputs (24 V DC), eight configurable inputs or outputs (24 V DC, max. 0.5 A), VARIOSUB push/pull connection method, rugged metal housing, degree of protection IP67

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • Rugged metal housing
  • Comprehensive diagnostic functions
  • M12 connector for I/O devices
  • Push/pull connector for supply voltage
  • Push/pull connector for PROFINET, either with fiber optic or twisted pair
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2773500
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRI523 -
GTIN 4046356283359
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1 260,000 GRM
Tullitariffinumero 85176200