Distributed I/O device - FLX ASI DIO 2/2 M12-2A - 2773432

AS-i digital input/output module, AB slave, 2 digital inputs, 24 V DC, 2, 3 and 4-conductor connection method, 2 digital outputs, 24 V DC, IP67 protection

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Tuotteen kuvaus

The digital Fieldline M12 AS-Interface input/output modules with IP67 housing protection make it possible to connect digital sensors and actuators to the AS-i using M12 plugs using the SPEEDCON connection method.
The modules are connected to AS-i using the flat-ribbon cable cable penetration technique.

Edut

  • Tool-free connection to AS-Interface using penetration technique
  • M12 connection technology with SPEEDCON fast locking system for the I/Os
  • Optimized for direct mounting and DIN rail mounting
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2773432
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DNI634 -
GTIN 4046356156615
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 195,000 GRM
Tullitariffinumero 85176200