Double-level terminal block - UKK 3-MSTB-5,08 AU 32L - 2770969

The figure shows the article UKK 3-MSTB-5,08

Double-level terminal block, 32-pos. blocked, nom. voltage: 250 V, nominal current: 10 A, connection method: Screw connection, number of connections: 128, number of positions: 32, cross section: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, width: 88.9 mm, color: gray, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2770969
Pakkausyksikkö 5 pcs
Tuoteavain BE1241 -
GTIN 4017918243357
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 116,400 GRM
Tullitariffinumero 85369010