Double-level terminal block - UKK 3-MSTB-5,08 AU 32R - 2770943

The figure shows the article UKK 3-MSTB-5,08

Double-level terminal block, 32-pos. blocked, connection method: Screw connection, cross section: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, width: 88.9 mm, color: gray, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2770943
Pakkausyksikkö 5 pcs
Tuoteavain BE1241 -
GTIN 4017918236465
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 145,300 GRM
Tullitariffinumero 85369010