Double-level terminal block - UKK 3-MSTB-5,08 - 2770888

Double-level modular terminal block with COMBICON plug-in zone, nominal current: 12 A, nominal voltage: 250 V, cross section: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, mounting type: NS 35/7.5, NS 35/15, NS 32, pitch: 5.08 mm, width: 5.08, color: gray

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2770888
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain BE1241 -
Luettelosivu Sivu (CL_2005)
GTIN 4017918068110
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 8,177 GRM
Tullitariffinumero 85369010
Alkuperämaa GR (Kreikka)