Double-level terminal block - UKK 3-MSTBVH-5,08 - 2770846

Double-level terminal block, nom. voltage: 250 V, nominal current: 12 A, connection method: Special and hybrid connection, number of connections: 4, number of positions: 1, cross section:0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, width: 5.08 mm, color: gray, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2770846
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain BE1241 -
Luettelosivu Sivu 325 (CL_2005)
GTIN 4017918068073
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 8,800 GRM
Tullitariffinumero 85369010
Alkuperämaa PL (Puola)