Double-level terminal block - UKK 3-MSTB-5,08 BU - 2770286

Double-level terminal block, nominal current: 10 A, nom. voltage: 250 V, cross section: 0.2 mm² - 4 mm² AWG: 24 - 12, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, number of positions: 1, pitch: 5.08 mm, width: 5.1, color: blue

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2770286
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain BE1241 -
GTIN 4017918197667
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 8,358 GRM
Tullitariffinumero 85369010