Surge protection device - MT-2/1-S- 24DC - 2765699

Rail-mountable module with surge voltage fine protection, mounting on NS 35/7.5. Nominal voltage: 24 V DC, housing width: 12.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2765699
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain CL2251 -
Luettelosivu Sivu 109 (TT_2009)
GTIN 4017918066543
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 31,450 GRM
Tullitariffinumero 85363010
Alkuperämaa DE (Saksa)