Surge protection device - TT-SLKK5-F/110AC - 2765602

Modular terminal block with gas-filled surge arrester as coarse protection between clamping connector and DIN rail, separate PE connection, nominal voltage: 110 V AC, mounting on NS 35/7.5, terminal width: 6.2 mm, terminal height: 69 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2765602
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain CL2227 -
Luettelosivu Sivu 123 (C_6_2013)
GTIN 4017918066468
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 18,100 GRM
Tullitariffinumero 85363010