Magazine - CT 10-2/2-GS/3E - 2765408

Coarse protection card cage CT, for holding 10 three-electrode gas-filled surge arresters, unequipped. Version: 10 double conductors

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • For use in CT-TERMIBLOCK or in LSA-PLUS and LSA-PROFIL disconnect and terminal strips
  • Fitted with up to 10 three-electrode arresters filled with inert gas
  • When the gas-filled arrester is triggered, the potentials of the three connections a-b-... are equalized
  • Coarse protection both in the normal mode voltage branch and the common mode voltage branch for 10 double wires

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2765408
Pakkausyksikkö 5 pcs
Tuoteavain CL3212 -
Luettelosivu Sivu 168 (C_4_2017)
GTIN 4017918066307
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 48,000 GRM
Tullitariffinumero 85389099