Surge protection base element - UMBK 2/2-220AC-BE - 2765233

Ei kuvaa käytettävissä

Base element for protective plug UMBK with protective circuit, for 2 conductors of signal circuits grounded on one side, for mounting on NS 32 or NS 35/7.5, housing width: 17.5 mm, nominal voltage: 220 V AC

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Tuotteen kuvaus

Base element to accept the protective plug: UMBK 2/2-220AC-ST

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2765233
Pakkausyksikkö 1
GTIN 4017918066192
Tullitariffinumero 85363010