Surge protection plug - UFBK-EX(I)- 24DC-ST - 2762760

Ei kuvaa käytettävissä

Protective plug for base element UFBK-EX(I), with two conductor protection for EEx-ia circuits, 24 V DC, color: Blue

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Tuotteen kuvaus

Two conductor protective plug for EEX ib circuits. Protective cascade consisting of coarse, medium and fine protection elements. The protective function of the internal components of the surge arrester can be tested with a separate tester.

Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2762760
Pakkausyksikkö 1
GTIN 4017918065133
Tullitariffinumero 85363010