Interface converter - PSM-EG-RS232/RS422-P/4K - 2761266

Interface converter, for converting RS-232 (V.24) to RS-422 (V.11), with electrical isolation, 4 channels, rail-mountable

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • RS-422 4-wire point-to-point operation
  • Transmission speed of up to 64 kbps
  • High-quality 3-way isolation between power supply, RS-232, and RS-422 for safe electrical isolation of potentials with 2.5 kV
  • Integrated surge protection with transient discharge to the DIN rail
  • As an alternative, data cables can be connected via D-SUB plugs or plug-in screw terminal blocks
Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2761266
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DNC112 -
Luettelosivu Sivu 321 (C_6_2017)
GTIN 4017918064631
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 250,080 GRM
Tullitariffinumero 85176200