Installation remote bus cable - IBS INBC METER/S - 2759870

By the meter, Installation remote bus cable, INTERBUS, shielded, PUR, may green RAL 6017, 9-wire (3 x 2 x 0.25 mm² + 3 x 1 mm²), color single wire: green-yellow, white-brown, gray-pink, red, blue, green/yellow, highly flexible, welding sputter-resistant

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2759870
Pakkausyksikkö 1 M
Tuoteavain DREDAA -
GTIN 4017918064020
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 90,240 GRM
Tullitariffinumero 85444995