Electronic housing - UEGH 42,5/2-SMD - 2757160

The figure shows version UEGH 40/1

Electronic housing, double-level, fully equipped with 12 screw connections per side for two printed circuit boards, for mounting of SMD components

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Efficient assembly thanks to overlapping housing parts
  • Can be snapped onto standard NS 35/7,5 and NS 35/15 DIN rails
  • Increased number of positions thanks to optional UEGM-MT FS slip-on connections
  • Can accommodate up to two PCBs

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2757160
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain ACHCCD -
Vähimmäistilausmäärä 10 pcs
Luettelosivu Sivu 727 (C_1_2013)
GTIN 4017918139490
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 106,208 GRM
Tullitariffinumero 85369010