Electronic housing - UEGH 27,5-SMD - 2757128

The figure shows version UEGH 22,5

Electronic housing, double level, fully equipped with 6 screw connections per side for one printed circuit board, for mounting of SMD components

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Can accommodate up to two PCBs
  • Can be snapped onto standard NS 35/7,5 and NS 35/15 DIN rails
  • Efficient assembly thanks to overlapping housing parts
  • Increased number of positions thanks to optional UEGM-MT FS slip-on connections

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2757128
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain ACHCCD -
Vähimmäistilausmäärä 10 pcs
Luettelosivu Sivu 726 (C_1_2013)
GTIN 4017918139520
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 66,608 GRM
Tullitariffinumero 85369010