Electronic housing - UEGH 22,5 - 2757102

Electronic housing, double-level, fully equipped with 6 screw connections per side for one printed circuit board

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Can accommodate up to two PCBs
  • Increased number of positions thanks to optional UEGM-MT FS slip-on connections
  • Can be snapped onto standard NS 35/7,5 and NS 35/15 DIN rails
  • Efficient assembly thanks to overlapping housing parts

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2757102
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain ACHCCD -
Vähimmäistilausmäärä 10 pcs
Luettelosivu Sivu 726 (C_1_2013)
GTIN 4017918063542
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 72,920 GRM
Tullitariffinumero 85369010