Electronic housing - UEGM 27,5-SMD - 2757063

The figure shows version UEGM 22.5

Electronic housing, for PCB insertion, fully equipped with 3 screw connections per side, for mounting of SMD components

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Cost-effective series production, since the base element and the assembled PCB are soldered by machine
  • Efficient assembly thanks to overlapping housing parts
  • Can be snapped onto standard NS 35/7,5 and NS 35/15 DIN rails
  • Complex electronic circuits can be integrated, with up to 24 connections on two levels

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2757063
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain ACHCCB -
Vähimmäistilausmäärä 10 pcs
Luettelosivu Sivu 724 (C_1_2013)
GTIN 4017918139537
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 57,750 GRM
Tullitariffinumero 85369010
Alkuperämaa DE (Saksa)

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut

Ajankohtaista tietoa

Tilaa maksuton uutiskirjeemme, niin pysyt ajan tasalla.