Connecting cable - IBS PRG CAB RJ11 - 2755557

Connection cable, to connect the controller board to the PC (only necessary if the board is not operated in the computer on which CMD is running)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2755557
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DREDAA -
Luettelosivu Sivu 338 (AX_2007)
GTIN 4017918161781
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 59,000 GRM
Tullitariffinumero 85444993
Alkuperämaa DE (Saksa)